W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, biały 14093502

EAN
4011334404545
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
216,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    wg DIN EN 60603-7-5
Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • Rodzaj wtyczki
    do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45
Napięcie
  • Napięcie
    kompa­ty­bil­ność z PoE+
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma prze­noszenia
    250 MHz
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    z prze­zro­czystą pokrywą
Materiał
  • Kod barwny A i B
    wg TIA/EIA­-568-B.2
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    obudowa ocyn­ko­wana
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Cat.6
    zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
  • Zaciski
    z 2 zatrzaskami do złączki przy­łącze­niowej Wago 2-bie­gunowej w spodniej części obudowy, z złączką przy­łącze­niową Wago 2-bie­gunową do okablo­wania
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami prze­ci­na­jącymi izolację prze­wodu
  • Zestyk
    z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem prze­wodu
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    z polem opisowym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    z samo­za­myka­jącą zasuwą zabez­pie­czająca przed kurzem znaj­du­jącą się przed gniazdem
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Pokrywa na zawia­sach, ze stali nierdzew­nej, piny szybko zwal­nia­jące zamek ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie