B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk 140302

EAN
4011334228035
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
26,00zł
/ szt. *
  • uwaga! Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi do płytki czołowej
  • do numerów zam. 1061
  • z nadrukiem

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Dla gniazda podwój­nego poten­cja­łowego wyrów­naw­czego
    wg DIN 42801
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    kremowy
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    System przy­łącze­niowe i akcesoria
  • Główna linia projek­towa
    SYSTEM PŁYTEK CENTRAL­NYCH
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki ; Arsys ; P/t bryzgosz­czelne IP44 ; K.1 ; B.Kwadrat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie