The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 12033562
    EAN
    4011334440918
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, biały 12033562

    Cena
    192,80  zł
    / szt. *
    192,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, biały

    12033562

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Tłumienie
    • Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
      2 dB
    • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
      5 dB
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo końcowe
    Często­tliwość
    • Szero­kość pasma często­tliwości
      4 - 2400 MHz
    • Tech­nologia szero­ko­pa­smowa
      4 - 2400 MHz
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      3
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Wymiary
    • Głębo­kość
      45 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 12033562
    PDF
    RoHS report 12033562
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 12033562 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 12033562

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 12033562 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 12033562

      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, biały

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker W.1 Gniazda antenowe; 1203… | Hager Polska

      Berker W.1 Gniazda antenowe; 1203…

      PDF
      207,82 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-25

      PDF
      79,73 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      425,00  zł
      / szt. *
      425,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WNT302 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT302
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      374,00  zł
      / szt. *
      374,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WNT922B - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, biały
      WNT922B
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 5
      WNT932 - W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      WNT932
      W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem "0" "1" do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      32,90  zł
      / szt. *
      32,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32