W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, biały 12033532

EAN
4011334404606
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
259,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do naziem­nego odbioru sygnału SAT, do trans­misji analogowej i cyfrowej
Często­tliwość
  • Tech­nologia szero­ko­pa­smowa
    4…2400 MHz
Rezystancja
  • Impedancja falowa
    75 Ω
Tłumienie
  • Straty przy 2150 MHz
    2 dB
  • Straty przy 860 MHz
    5 dB
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    z prze­zro­czystą pokrywą
Materiał
  • Kolor
    śnież­nobiały
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Norma
  • Normy
    DIN EN 50083-2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Pokrywa na zawia­sach, ze stali nierdzew­nej, piny szybko zwal­nia­jące zamek ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie