W.1 Gniazdo antenowe R+TV przelotowe 10dB z pokrywą, kompletne, IP55, szary 12033525
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz10 dB
-
Tłumienie przelotowe 860 MHz1 dB
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
-
Szerokość pasma częstotliwości4 - 862 MHz
-
Liczba wyjść2
-
MateriałTermoplast
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Głębokość68 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 12033525
W.1 Gniazdo antenowe R+TV przelotowe 10dB z pokrywą, kompletne, IP55, szary
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker W.1 Gniazda antenowe; 1203…
PDF207,82 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF131,26 kB