Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Głębokość65 mm
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość76 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąTak
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
EkranowanyNie
-
MateriałTermoplast
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
PowierzchniaMat
-
WykończenieBarwiony
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MontażDo mocowania śrubowego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11963502
W.1 Gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, kompletne, IP55, biały
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker W.1 Gniazda głośnikowe i komputerowe; 1196…, 1409…, 1410…
PDF205,66 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB