K.5 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., alu 11827003
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 26 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń2
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość70,50 mm
-
Głębokość14 mm
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Liczba modułów2
-
Powiązane systemyK.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11827003
K.5 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., alu
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314...
PDF268,79 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB