EAN
4011334277132
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
23,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Ściem­niacze obro­towe / poten­cjometry
    do poten­cjometrów obro­to­wych DALI ; do rozsze­rzenia uniwer­sal­nego ściem­niacza obro­to­wego ; do elek­tro­nicz­nego poten­cjometru obro­to­wego ; do uniwer­sal­nych ściem­niaczy obro­to­wych (R, L, C) ; do ściem­niaczy obro­to­wych Tronic (R, C) ; do ściem­niaczy obro­to­wych (R, L) ; do ściem­niaczy obro­to­wych
Wymiary
  • Wymiary osi Ø
    4 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z pokrętłem regulacyjnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie