K.5 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, stal szlachetna, lakierowana 10437004
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Liczba modułów3
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
-
Wysokość88,50 mm
-
Szerokość224 mm
-
Głębokość41,50 mm
-
Głębokość zabudowy36 mm
-
Z wejściem kablowymTak
-
MontażPionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Z pokrywą ramyNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyK.x
-
Powiązane serieK.5
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10437004
K.5 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, stal szlachetna, lakierowana
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-03-22
PDF196,80 kB