Q.1 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny mat 10296086

EAN
4011334386124
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
53,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    35 mm
  • Głębo­kość montażu
    33.5 mm
  • Wyso­kość
    85 mm
  • Szero­kość
    85 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Wpro­wadzenia
    wpro­wadzenie prze­wodu możliwe od góry i od dołu
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem prze­wodu i kanału
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    NATYN­KOWE, AKCESORIA
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Odpo­wiednie prze­pusty rurowe i zamien­niki prze­pustów do prze­wodów i kanałów – patrz rozdział Instalacja natyn­kowa do suchej zabu­dowy.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie