B.7 Ramka 2-krotna pozioma, stal szlachetna/antracyt mat 10223606

EAN
4011334383222
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
BER
309,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.6 mm
  • Wyso­kość
    95 mm
  • Szero­kość
    161 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    2
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachet­na­/an­tracyt
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Materia­ł/obróbka
    metal szczot­ko­wany
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    szczot­ko­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie