Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca 1-krotna, kremowy, n/t 102112
Cena
14,80 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WVA1761WPWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
10296086
Q.1 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny mat
59,10 zł/ szt.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość82 mm
-
Wysokość82 mm
Instalacja, montaż
-
Płyta podstawy do montażu powierzchniowego1
-
MontażPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieBarwiony
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 1013
-
PowierzchniaMat
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 102112
Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca 1-krotna, kremowy, n/t
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF366,15 kB
Więcej materiałów