Q.7 Ramka 3-krotna, antracyt aksamit, lakierowany 10136186

EAN
4011334481133
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
105,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    95.2 mm
  • Szero­kość
    237.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor
    Antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.7
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie