Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, alu aksamit, lakierowany 10116104

EAN
4011334502333
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
51,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    10.1 mm
  • Wyso­kość
    95.2 mm
  • Szero­kość
    95.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.7
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie