R.1/R.3 Zestaw uszczelek do łączników klawiszowych, przezroczysty 10107700
EAN
4011334366324
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
36,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 20 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 102 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość78,30 mm
-
Szerokość70,10 mm
-
Głębokość21,40 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneR. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 10107700
R.1/R.3 Zestaw uszczelek do łączników klawiszowych, przezroczysty
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,38 MB
Więcej materiałów