Wkładka jarzeniowa 230V
Przy zastosowaniu wielu wkładek jarzeniowych prąd lampy
może prowadzić do błędnej funkcji przekaźnika/przekaźnika
impulsowego.
Porada: Podłączyć równolegle do cewki przekaźnika
kondensator 230V, 1 μF na każde 10 mA prądu lampy
jarzeniowej.
Filtr
Kategoria
-
Berker B.Kwadrat
- Ramki
- Puszki natynkowe
- Gniazda SCHUKO
- Pierścienie adaptacyjne
- Gniazda zasilające
- Gniazda USB ładowania oraz płytki czołowe do gniazda głośnikowego i gniazda ładowania USB
- Klawisze
- Łączniki i klawisze żaluzjowe
- Łączniki żaluzjowe one.platform
- Łączniki one.platform
- Łączniki czasowe
- Ściemniacze
- Berket.Net - elektroniczna platforma
- Ściemniacze DMS
- Czujniki ruchu kompletne
- Łączniki i sygnalizatory świetlne
- Dodatki
- Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym
- Wkładka jarzeniowa z zaciskiem neutralnym IP44
- Wkładka jarzeniowa z zaciskiem neutralnym IP20
- Wkładka jarzeniowa 230V
- Wkładka jarzeniowa 400V
- Wkładka LED z zaciskiem neutralnym, 230V
- Wkładka LED z zaciskiem neutralnym
- Wkładka LED seryjna
- Żarówka LED E10
- Jarzeniówka E10
- Żarówki LED E14
- Żarówki E14
- Klosze do sygnalizatora świetlnego E10
- Przyciski do łącznika i sygnalizatora E10
- Klosze do sygnalizatora świetlnego E14
- Wkładka patentowa z różnymi zamkami
- Wkładka patentowa z jednakowymi zamkami
- Łączniki na kartę hotelową
- Regulatory temperatury
- Czujniki rolet
- Łączniki klawiszowe
- Łączniki 3-pozycyjne
- Regulatory obrotów
- Multimedia
- Elektronika rozrywkowa
- Dane / Telekomunikacja
- Płytki czołowe do gniazda przyłączeniowego UAE
- Gniazda antenowe
- Akcesoria
- System przywoławczy
- Ściemniacze one.platform
- Gniazda specjalne
- Berker B.3
- Berker B.7
- Berker Q.1
- Berker Q.3
- Berker Q.7
- Berker K.1
- Berker K.5
- Berker R.1
- Berker R.3
- Berker R.8
- Berker Serie 1930
- Berker Serie 1930 Porzellan Made By Rosenthal
- Berker Glasserie
- Berker R.classic
- Berker TS
- Berker B.IQ
- Berker TS Sensor
- Berker W.1
- Berker IP44
- Berker Integro Flow