Czujniki ruchu wersja podstawowa
Czujniki ruchu wersja podstawowa
zasilanie: 230 V~ 50 Hz
wyjście przekaźnika: 10 A AC1
wysokość montażu 2,5 m
pole detekcji:
140° frontowo: 16 m / bocznie: 6 m
200° frontowo: 16 m / bocznie: 8 m
360°: średnica 12 m
czas opóźnienia 5 sek do 15 min.
natężenie oświetlenia 5 do 1000 Lux
iP55
- do automatycznej kontroli obwodów oświetleniowych w zależności od wykrycia ruchu i natężenia oświetlenia
- czas opóźnienia oraz natężenie oświetlenia ustawiane za pomocą potencjometrów
- czujniki wyposażone w soczewkę Fresnela gwarantująca wysoką jakość detekcji
- czujnik 140° przeznaczony do detekcji ruchu i poziomu natężenia oświetlenia
- czujnik 200° przystosowany do montażu na elewacji budynku
- czujnik 360° przystosowany do zabezpieczenia obszarów narożnych
- akcesoria montażowe umożliwiają montaż sufitowy i narożny