golf Skrzynka wnękowa VF418 VZ829N
EAN
3250616656123
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
290,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba rzędów4
Wymiary
-
Wysokość668 mm
-
Szerokość439,50 mm
-
Głębokość81 mm
-
Zakres głębokości wbudowania72 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF430,70 kBDeklaracja zgodności UE
golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…
PDF327,77 kB
Więcej materiałów