univers N HC Zestaw H900xB750, dla rozł. listw. 6xNH1-3, rozst. 185 góra/dół UC63L83M
EAN
3250616373372
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
2 169,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość900 mm
-
Szerokość750 mm
-
Głębokość175 mm
-
Odległość szyn zbiorczych185 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2XC
Konfiguracja
-
Jest wstępnie zmontowanyNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuWspornik do szyn zbiorczych
Architektura
-
Liczba biegunów3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy1600 A
Kompatybilność
-
Kompatybilność z univers NJednostka montażowa
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00-NH3
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB
Więcej materiałów