Listwa zaciskowa licznikowa 100A 3+N bez pokrywy KJ31
EAN
3250613802875
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
428,00 zł
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
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do podstaw licznikowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,14 W
Architektura
-
Układ biegunów4P
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość153 mm
-
Głębokość38 mm
-
AT_HasTariffConnectionNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego50 mm²
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania5 - 5 Nm
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-02
PDF1,94 MBInstrukcja montażu International 2020-04-21
PDF1,73 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kB
Więcej materiałów