Automatyczny przełącznik zasilania 4P 160A HIC416G
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
-
Prąd znamionowy160 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG100 kA
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1105000 W
-
Liczba biegunów4
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
-
Pasuje do szyn DINTak
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) en-GB 2016-05-25
PDF2,21 MBQuick guide (skrócona instrukcja użytkownika) pl-PL 2016-05-25
PDF2,24 MBQuick guide (skrócona instrukcja użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeklaracja zgodności UE
Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…
PDF333,05 kB