tehalit.GBA Podstawa 50x161mm alu anodyzowany GBA501611ALU
EAN
4012740204781
Liczba w opakowaniu
8 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
536,40 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału ściennego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość162 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny8000 - 8000 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw3
-
Szerokość osłony 145 mm
-
Szerokość osłony 245 mm
-
Szerokość osłony 345 mm
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)30
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)57
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazda47 x 45 mm
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaAnodowane
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
Sprzęt
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF24,92 kBtehalit.GBA Kanały elektroinstalacyjne aluminium; GBA...
PDF186,47 kB
Więcej materiałów