Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC EUM200
EAN
3250615600554
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1071,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2.5 - 4 mm²
Zasilanie
-
Napięcie zasilania3N, 400/230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wyzwalanie
-
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania30 s
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,20 W
Wymiary
-
Wysokość87 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość65 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF705,66 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15
PDF315,49 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15
PDF270,39 kB
Więcej materiałów