Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 1x NO/NC EUM100
EAN
3250615600547
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
967,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wyzwalanie
-
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania10 s
Wymiary
-
Wysokość87 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość65 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF297,94 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15
PDF315,42 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15
PDF270,31 kB
Więcej materiałów