Stycznik taryfowy Dzień/Noc cichy 230VAC 4NO 25A AC-7a/b ETC425S
EAN
3250612400263
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
468,00 zł
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
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku4NO
-
Liczba styków4
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 10 mm²
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
Pojemność
-
Liczba modułów2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui440 V
-
Napięcie sterowania AC230 - 230 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)100000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)30000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego9 W
-
Maksymalna moc pobierana3,20 VA
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość35,75 mm
-
Głębokość64 mm
Sprzęt
-
Liczba styków NO4
-
Liczba styków NC0
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania1,20 - 1,20 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF385,80 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-07
PDF196,38 kB
Więcej materiałów