tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-80 z mech. rozporowym H=2,5-2,8m biały DAS8025009016
EAN
4012740015967
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
4 214,80 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość65 mm
-
Szerokość98 mm
-
Wysokość montażu2,5 - 2,8 m
-
Regulacja wysokości300 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5400 - 5400 mm²
-
Kształt biegunaProstokątny
-
Szerokość pokrywy80 mm
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
Sprzęt
-
RegulowanyTak
-
Jest przenośnyNie
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaGórny
Instalacja, montaż
-
Możliwość montażu sufitowegoTak
-
Przystosowany do montażu na podłodzeTak
Materiały
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Konfiguracja
-
Liczba boków do zamontowaniaJednostronny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Więcej materiałów