tehalit.BR/BRN Przegroda 1-krotna PC-ABS, C-profil BRHT
EAN
4012740980180
Liczba w opakowaniu
40 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
42,00 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość50 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPC/ABS
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Powiązane serieBRN 65x130, BRN 65x170, BRN 65x210
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
CE Certification BR65
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-04-19
PDF105,82 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-25
PDF80,78 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-07
PDF534,05 kBEU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,39 kB
Więcej materiałów