Blok różnicowoprądowy do MCB serii HMxxxx 1P+N 125A/30mA Typ AC BDC280E
EAN
3250611340003
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1576,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
Architektura
-
Liczba biegunów2
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoAC
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych10 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych10 - 50 mm²
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość103 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość69 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-28
PDF187,99 kB
Więcej materiałów