The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XVA280
    Chiave USB elettronica con trasmettitore GSM/LTE 4G che permette di collegare le stazioni witty plus e pro ad Internet via SIM (non inclusa), eliminando modem esterni o cavi IP. Connessione diretta tramite porta USB, veloce e affidabile tramite rete mobile 4G/LTE. Soluzione compatta e integrata, ideale per installazioni remote senza accesso a rete cablata.
    EAN
    3250610103388
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Chiave USB antenna GSM/LTE 4G per stazione di ricarica witty plus e pro XVA280

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Chiave USB antenna GSM/LTE 4G per stazione di ricarica witty plus e pro

    XVA280

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      94 mm
    • Larghezza
      30 mm
    • Profon­dità
      14 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XVA280 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XVA280

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVA280 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XVA280

      Chiave USB antenna GSM/LTE 4G per stazione di ricarica witty plus e pro

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

      PDF
      474,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-13 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-13

      PDF
      352,62 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti