Ricambio della morsettiere completa per le stazioni di ricarica trifase witty start e witty solar. I morsetti sono di tipo plug-in ad innesto rapido e sono adatti per la connessione sia di cavi di tipo rigido che flessibile assicurando un cablaggio rapido, veloce e sicuro.
EAN
4012740990400
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Ricambio morsettiera di alimentazione 3P+N+PE per stazione di ricarica witty XEVS410
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli5
Connessione
-
Sezione cavo rigido di controllo16 - 16 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS410
Ricambio EVCS Morsettiera di alimentazione 3P + N + PE
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-01-10
PDF11,01 MB
Più documentazione