The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVS215
    Motore di ricambio a 3 pin per presa Tipo 2 trifase e monofase per stazioni di ricarica witty start, witty solar e witty share. Il motore è dotato di un manettino che ne consente l'azionamento e lo sblocco manuale ed assicura il corretto funzionamento del sistema di ricarica secondo le normative in vigore.
    EAN
    4012740990721
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Ricambio motore per presa T2 per stazione di ricarica witty XEVS215

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Ricambio motore per presa T2 per stazione di ricarica witty

    XEVS215

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      45 mm
    • Larghezza
      45 mm
    • Profon­dità
      55 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVS215
    PDF
    RoHS report XEVS215
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVS215 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVS215

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS215 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS215

      Presa T2 motore EVCS di ricambio

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      27,94 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-03-30

      PDF
      27,98 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti