The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVS200
    Presa di ricambio trifase Tipo 2 per stazioni di ricarica witty start, witty solar e witty share. La presa è adatta per la ricarica modo 3 ed è dotata di blocco e shutter di sicurezza per impedire i contatti accidentali ed assicurare il corretto grado di protezione durante le sessioni di ricarica
    EAN
    4012740990370
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Presa di ricambio M3T2S con shutter 3P per stazione di ricarica witty XEVS200

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa di ricambio M3T2S con shutter 3P per stazione di ricarica witty

    XEVS200

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      130 mm
    • Larghezza
      90 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVS200
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVS200 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVS200

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS200 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS200

      Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura 3P

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      27,94 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2021-03-30

      PDF
      27,98 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti