Kit di ricambio composto da tutti gli accessori utili per assicurare il grado di protezione IP55 nella parte di connessione dei cavi di alimentazione. Il kit è composto dal passacavo in polimero flessibile con varie prefatture di diverse dimensioni, dalla spina ad U in metallo e da una serie di fascette di fissaggio cavi.
EAN
4012740990363
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Pressacavo di ricambio per stazione di ricarica witty XEVS150
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoChiuso
Installazione, montaggio
-
Idoneo per l'installazione a pareteNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL9010
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XEVS150
Pressacavo di ricambio EVCS per stazione di ricarica
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-22
PDF5,43 MB
Più documentazione