The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA433
    Kit trifase con contatore energia certificato MID codice ECR380D con inserzione diretta fino a 80A, dotato di collegamento Modbus RTU e cavo per connessione diretta alla scheda elettronica a bordo della stazione di ricarica witty share. Include morsetto per fissagio su guida DIN. Soluzione compatta e pronta all’uso per il monitoraggio dei consumi energetici.
    EAN
    3250610010129
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Kit di misura MID trifase 400V 80A modbus XEVA433

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit di misura MID trifase 400V 80A modbus

    XEVA433

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      78,75 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVA433
    PDF
    RoHS report XEVA433
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA433 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA433

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA433 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA433

      EVCS kit di misura MID trifase 3P 400V 80A modbus

      PDF
    • Manuale

      Immagine Installation Manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Italia

      Installation Manual XEVA431 / XEVA433

      Manuale sv-SE, nl-NL, it-IT 2023-10-19

      PDF
      6,10 MB
      Immagine Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Italia

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manuale fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti