The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA300
    Set di adesivi tecnici con istruzioni grafiche per l'accesso alla ricarica tramite chiave. Realizzati in materiale resistente per uso esterno, sono ideali per sostiture quelli già presenti di default nella colonnine di ricarica witty start. Chiare indicazioni con iconografia intuitiva per utilizzo con chiave.
    EAN
    4012740990127
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Kit di adesivi frontali per stazioni di ricarica witty base XEVA300

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit di adesivi frontali per stazioni di ricarica witty base

    XEVA300

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1 mm
    • Larghezza
      162 mm
    • Profon­dità
      162 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVA300
    PDF
    RoHS report XEVA300
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA300 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA300

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA300 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA300

      Lotto di accessori spiritosi adesivi IOT (fronte) (gratuito, con chiave)

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start | Hager Italia

      Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-28

      PDF
      167,93 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti