The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA200
    Scheda elettronica per stazioni di ricarica witty start con ingresso TIC per gestione carichi da contatore (solo Francia) o XEV304. Include ingresso CHP a contatto pulito per comandi remoti (stop, carica ridotta, piena carica) e uscita CHP 24V DC per segnalazione stato. Soluzione ideale per controllo intelligente della ricarica elettrica.
    EAN
    4012740990103
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Scheda elettronica teleinformazione con CHP con ingresso 24VCC e 230VCA XEVA200

    Prezzo
    268,86 €
    / pezzo *
    268,86 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Scheda elettronica teleinformazione con CHP con ingresso 24VCC e 230VCA

    XEVA200

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      42 mm
    • Larghezza
      76 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVA200
    PDF
    RoHS report XEVA200
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA200 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA200

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA200 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA200

      Witty TIC / accessorio per scheda CHP (ingresso 24 V CC, 230 V CA)

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE, it-IT 2022-07-20 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE, it-IT 2022-07-20

      PDF
      8,24 MB
      Immagine Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR 2022-08-25 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR 2022-08-25

      PDF
      8,30 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for XEVA200 - TIC/CHP electronic board (DE-IT, 2020-06) | Hager Italia

      Manual for XEVA200 - TIC/CHP electronic board (DE-IT, 2020-06)

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2020-10-21

      PDF
      12,09 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start | Hager Italia

      Voce di capitolato EVCS XEV1Kxxx start

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-28

      PDF
      167,93 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      862,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti