The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA160
    Controzoccolo per palo XEVA130 e XEVA135, accessorio progettato per garantire un fissaggio solido e stabile. Realizzato in acciaio inox, facilita l’installazione e assicura una base resistente per le colonne di supporto witty. Ideale per applicazioni esterne, protegge la struttura e migliora la durabilità delle installazioni, offrendo affidabilità e sicurezza agli installatori professionisti.
    EAN
    3250610010105
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Controzoccolo per palo di supporto XEVA130 e XEVA135 XEVA160

    Prezzo
    50,00 €
    / pezzo *
    50,00 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Controzoccolo per palo di supporto XEVA130 e XEVA135

    XEVA160

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      4 mm
    • Larghezza
      235 mm
    • Profon­dità
      330 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio inox
    • Colore
      Grigio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVA160
    PDF
    RoHS report XEVA160
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA160 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA160

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA160 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA160

      Controzoccolo x palo XEVA130 e XEVA135

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manuale

      Immagine Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Italia

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manuale fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti