The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA140
    Base di supporto in metallo per colonna XEVA110 o XEVA115, per stazione di ricarica witty start share e solar. Garantisce fissaggio sicuro migliorando la stabilità e la durata delle installazioni. Progettata per una facile applicazione, è la soluzione perfetta per installatori che cercano affidabilità e sicurezza nelle stazioni di ricarica witty.
    EAN
    4012740990295
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Base di ancoraggio per colonna di supporto per stazione di ricarica witty XEVA140

    Prezzo
    223,86 €
    / pezzo *
    223,86 €
    / pezzo *

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Base di ancoraggio per colonna di supporto per stazione di ricarica witty

    XEVA140

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      406 mm
    • Larghezza
      118 mm
    • Profon­dità
      344 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio inox
    • Colore
      Acciaio inox
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Capacità di carico
      100 kg

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration XEVA140
    PDF
    Hager RoHS report XEVA140
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA140 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA140

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA140 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA140

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti