The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA135
    Palo di supporto per due stazioni di ricarica witty share, witty solar e witty start, con base rotonda resistente in acciaio inox. Altezza 1300 mm, larghezza e profondità 200 mm, progettato per installazione esterna. Design robusto e versatile, ideale per garantire stabilità e durata alla wallbox witty in ambienti outdoor. Soluzione affidabile per installatori professionisti.
    EAN
    4012740990431
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Palo di supporto per due stazioni di ricarica witty start share e solar XEVA135

    Prezzo
    608,79 €
    / pezzo *
    608,79 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Palo di supporto per due stazioni di ricarica witty start share e solar

    XEVA135

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1300 mm
    • Larghezza
      200 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio inox
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Capacità di carico
      20 kg

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVA135
    PDF
    RoHS report XEVA135
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA135 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA135

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA135 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA135

      Palo di supporto per due stazioni di ricarica witty start share e solar

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manuale

      Immagine Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Italia

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manuale fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti