The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEVA110
    Colonna di fissaggio da pavimento in acciaio inox scatolato di colore antracite per stazioni di ricarica witty share, witty start e witty solar. Installazione a pavimento con fissaggio diretto o tramite zoccolo di supporto XEVA140. Dimensioni: 1270x321x91 mm. Soluzione ideale per ambienti esterni e installazioni professionali.
    EAN
    4012740990080
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar XEVA110

    Prezzo
    1.108,66 €
    / pezzo *
    1.108,66 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar

    XEVA110

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
    • XEVA140

      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x

      223,86 €  / pezzo*
    • XEVA116

      Kit di messa a terra per EVCS witty

      287,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1270 mm
    • Larghezza
      321 mm
    • Profon­dità
      91 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio inox
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Capacità di carico
      50 kg

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEVA110
    PDF
    RoHS report XEVA110
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEVA110 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEVA110

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA110 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEVA110

      Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti