EV stazione di ricarica witty Premium 1x22kW 3P M3T2S IP54 XEV100
EAN
4012740853989
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato22 - 22 kW
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Alimentazione
-
Numero di fasi per l'alimentazione3
Corrente
-
Corrente nominale32 A
Connettività
-
Numero di stazioni di ricarica1
Funzioni
-
Con gestione del caricoSÌ
Equipaggiamento
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
Connessione
-
Tipo di connettoreTipo 2
Serie
-
Altezza480 mm
-
Larghezza346 mm
-
Profondità233 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
-
Resistenza agli urti IKIK10
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 400 V
Materiali
-
MaterialePlastica
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto XEV100
EV stazione di ricarica witty Premium 1x22kW 3P M3T2S IP54
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF3,89 MB
Più documentazione