The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • WST502

Systo PIR Sensor KNX bus 2ch WST502

EAN
3250617095037
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Systo PIR Sensor KNX bus 2ch

WST502

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Ciclo di lavoro minimo
    5 s
Serie
  • Altezza d'in­stal­lazione
    1,1 - 1,2 m
Funzioni
  • Ciclo di lavoro massimo
    30 min
Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    180 - 180
  • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
    90 - 180
Materiali
  • Materiale
    Policar­bonato (PC), Plas­tica

Documenti

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WST502 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto WST502

    Systo PIR Sensor KNX bus 2ch

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2015-12-08 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2015-12-08

    PDF
    1,16 MB
    Immagine Manuale di installazione International 2015-12-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2015-12-18

    PDF
    1,15 MB
    Immagine Manual for WST502xx - KNX motion detector module (DE-FR, 2018-05) | Hager Italia

    Manual for WST502xx - KNX motion detector module (DE-FR, 2018-05)

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2018-05-18

    PDF
    1,18 MB
    Immagine Manual for WST502xx - KNX motion detector module (EN-NL, 2018-05) | Hager Italia

    Manual for WST502xx - KNX motion detector module (EN-NL, 2018-05)

    Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2018-05-18

    PDF
    1,17 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Database dei prodotti KNX International 2020-01-01 | Hager Italia

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    258,52 kB
    Immagine ETS Database for WST502 | Hager Italia

    ETS Database for WST502

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    254,40 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-09) | Hager Italia

    Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-09)

    Guida applicazione en-GB 2016-09-23

    PDF
    2,91 MB
    Immagine Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (DE, 2016-08), easy link | Hager Italia

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (DE, 2016-08), easy link

    Guida applicazione de-DE 2016-08-04

    PDF
    2,36 MB
    Immagine Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Italia

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

    Guida applicazione en-GB 2016-08-04

    PDF
    2,33 MB
    Immagine Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (IT, 2016-08), easy link | Hager Italia

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (IT, 2016-08), easy link

    Guida applicazione it-IT 2016-08-04

    PDF
    2,37 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-05-04

    PDF
    252,67 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti