modulo bus KNX 4 tasti + led 4 IN nero 2M + sens. temperatura WST314N
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Con termostato per ambientiSÌ
-
Profondità16 mm
-
ColoreNero
-
Codice RAL8022
-
MaterialePolicarbonato (PC)
-
Finitura superficialeOpaco
-
Con portaetichettaSÌ
-
Sistema busKNX
-
Collegamento bus integratoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WST314N
modulo bus KNX 4 tasti + led 4 IN nero 2M + sens. temperatura
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2014-11-26
PDF1,58 MB
Manuale di installazione International 2015-12-18
PDF1,58 MB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2014-11-26
PDF1,60 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD901,73 kB -
Guida applicazione
Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (DE, 2016-11), easy link
Guida applicazione de-DE 2016-11-28
PDF3,56 MB
Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link
Guida applicazione en-GB 2016-11-28
PDF3,46 MB
Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (IT, 2016-11), easy link
Guida applicazione it-IT 2016-11-28
PDF3,48 MB
Guida applicazione en-GB 2015-05-18
PDF6,92 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-06
PDF386,77 kB