The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • WS457

Systo 3M supporto WS457

EAN
3250617084574
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Systo 3M supporto

WS457

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    9010
  • finitura super­ficiale
    Satinato
  • Materiale
    Policar­bonato (PC)
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    74 mm
  • Larghezza
    108 mm
  • Numero di unità verticali
    1
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP fr-FR 2021-12-01
PDF
349,68 kB
Hager REACH declaration WS457
PDF
Hager RoHS report WS457
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine WS457 | Hager Italia

    Immagine del prodotto WS457

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WS457 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto WS457

    Systo 3M supporto

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc21-0077 | Hager Italia

    dc21-0077

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-15

    PDF
    79,90 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti