Systo 2M supporto con griffe WS451
EAN
3250617084512
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialePolicarbonato (PC)
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
-
Seriesysto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
dc21-0077
Dichiarazione di conformità International 2021-09-15
PDF79,90 kB
Più documentazione