Systo 2M supporto WS450
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero posti1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialePolicarbonato (PC)
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza74 mm
-
Larghezza70 mm
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suPiastra di montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WS450
Systo 2M supporto
PDF -
Dichiarazione di conformità
dc21-0077
Dichiarazione di conformità International 2021-09-15
PDF79,90 kB
Più documentazione