The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • WS401N

Systo 2M placca nera WS401N

EAN
3250617114011
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Systo 2M placca nera

WS401N

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di bande
    1
Materiali
  • Colore
    Nero
  • Codice RAL
    8022
  • finitura super­ficiale
    Opaco
  • Materiale
    Policar­bonato (PC)
Serie
  • Altezza
    80 mm
  • Larghezza
    80 mm
  • Numero di unità verticali
    1
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration WS401N
PDF
Hager RoHS report WS401N
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine WS401N | Hager Italia

    Immagine del prodotto WS401N

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WS401N | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto WS401N

    Systo 2M placca nera

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc21-0076 | Hager Italia

    dc21-0076

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-15

    PDF
    82,63 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti