Systo 2M placca bianca WS401
EAN
3250617084017
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco, Satinato
-
MaterialePolicarbonato (PC)
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza80 mm
-
Numero di unità verticali1
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WS401
Systo 2M placca bianca
PDF -
Dichiarazione di conformità
dc21-0076
Dichiarazione di conformità International 2021-09-15
PDF82,63 kB
Più documentazione