Segnale luminoso a LED, illum. bianca R.Classic bianco polare lucido WLF6651WG
Prezzo
202,98 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WTD3191WG
Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 bianco polare lucido
14,31 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
Potenza
-
Potenza assorbita1 W
-
Potenza lampada ad incandescenza0,5 - 0,5 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità50 mm
Connessione
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsSerie 1930 / Serie Glas
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WLF6651WG
Segnale luminoso a LED, illum. bianca R.Classic bianco polare lucido
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB
Manuale di installazione it-IT 2025-11-06
PDF382,72 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-27
PDF339,48 kB
Più documentazione