Systo 2M Uscita Cavo WE155
EAN
3250617101554
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Materiali
-
Colore prodottoBianco puro
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialePolicarbonato (PC)
Serie
-
Profondità22,80 mm
-
Altezza75 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WE155
Systo 2M Uscita Cavo
PDF -
Dichiarazione di conformità
dc21-0055
Dichiarazione di conformità International 2021-06-28
PDF106,41 kB
dc21-0109
Dichiarazione di conformità International 2021-10-28
PDF78,59 kB
Più documentazione